(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Compact Snap Lock C-1129

Stainless Steel Compact Snap Lock C-1129
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Snap Lock With Excellent Corrosion Resistance

C-1129 external appearance

C-1129 external appearance

C-1129 dimensional drawing

C-1129 dimensional drawing

Part Number
C-1129
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

65,720 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 19 Overall width(mm) 22 Main Body Overall Length(mm) 33
Main Body Width(mm) 15 Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding
Product Code 20839

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1129 in the Stainless Steel Compact Snap Lock C-1129 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1129 trong chuỗi Stainless Steel Compact Snap Lock C-1129.