(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Snap Lock Latch Type C-86

Snap Lock Latch Type C-86
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      208,684VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The receiving point is hidden inside the main body and enhances the design.

 
Part Number
C-86
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

208,684 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 29 Full Length(mm) 40 Overall width(mm) 41
Material Brass Plate Surface Finish Chrome Plating Product Code 20328

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-86 in the Snap Lock Latch Type C-86 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-86 trong chuỗi Snap Lock Latch Type C-86.