(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Lever Fastener C-1506

Stainless Steel Lever Fastener C-1506
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,178VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Excellent tightening strength

 
Part Number
C-1506
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

347,178 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 294 Main Body Overall Length(mm) 107 Main Body Width(mm) 35
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 21332

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1506 in the Stainless Steel Lever Fastener C-1506 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1506 trong chuỗi Stainless Steel Lever Fastener C-1506.