(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Wave Latch CP-326

Plastic Wave Latch CP-326
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      471,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One touch catch just to close the lid.
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Single-Action Catch, Just Close The Cover

Plastic Wave Latch CP-326: related images

CP-326 external appearance

Plastic Wave Latch CP-326: related images

CP-326 dimensional drawing

Plastic Wave Latch CP-326: related images

CP-326 dimensional drawing

Part Number
CP-326
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

471,263 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length(mm) 70 Overall width(mm) 65 Material Polyamide
Surface Finish No Color Ivory Product Code 22177

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-326 in the Plastic Wave Latch CP-326 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-326 trong chuỗi Plastic Wave Latch CP-326.