(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tightening margin can be adjusted. Lockable with padlock. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
Part Number |
---|
C-1266-1 |
C-1266-2 |
C-1266-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810,678 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 115 | 50 | 21337 | ||
671,628 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 85 | 37 | 21338 | ||
625,278 VND 373,291 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 65 | 28 | 21339 |
Loading...Tải…
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Electrolytic Polishing |