(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Machined product, and so can withstand heavy loads.
· Heavy items can also be rotated 360° with low friction coefficient at contact point mechanism.
· K-143-5SNM is ultra-small type
Part Number |
---|
K-143-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shape | Allowable Load Range (N) | Allowable Load (N) | Body Material | Ball Material | Outer Dia. D (Ø) | Ball Dia. SD (Ø) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,147,561 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Flange | 500.1~5000 | 980 | [Steel] Rolled Steel Plate for General Structure | [Steel] High carbon chromium bearing steel | 65 | 22.23 | 31454 |
Loading...Tải…
Type | Standard |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-143-19 in the Ball Caster K-143 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-143-19 trong chuỗi Ball Caster K-143.
Part Number |
---|
K-143-5SNM |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shape | Allowable Load Range (N) | Allowable Load (N) | Body Material | Ball Material | Outer Dia. D (Ø) | Ball Dia. SD (Ø) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668,413 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | Round-shaped male screw | 20.1~50.0 | 49 | Aluminum Alloy Bar | Stainless Bearing Steel | 8 | 4.8 | 31458 |