(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Plastic Rod Catch CP-837 (CP-837-1)

Plastic Rod Catch CP-837 (CP-837-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,410VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easy to install and ideal for holding metal fittings such as round bar stays

[Features]
· Ideal as holding brackets for round bar stays.
· Made of resin for a firm catch.
· Easy installation

Plastic Bracket For Plastic Rod

CP-837 external appearance

CP-837 external appearance

CP-837 application example

CP-837 application example

CP-837 dimensional drawing

CP-837 dimensional drawing

Product No.LPH1H2H3øDApplicable Rod (ø)Product Mass (g)
CP-837-049342010410.1105
CP-837-14530181048.185
CP-837-2453015836.164
Part Number
CP-837-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Height H1
(mm)
Product Code

29,410 VND

1 Piece(s) Same day 10451822260

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Catch Width W(mm) 15 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 6.5 Operating Environment Standard Body Material Polyacetal
Main Body Surface Treatment No Main Body Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-837-1 in the Plastic Rod Catch CP-837 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-837-1 trong chuỗi Plastic Rod Catch CP-837.

Products like this...

Part Number
CP-837-0
CP-837-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Height H1
(mm)
Product Code

46,140 VND

1 Piece(s) Same day 10492023910

43,680 VND

1 Piece(s) Same day 10451522261