(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Slit Lock C-560 (Part Number)

Slit Lock C-560
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      482,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One-touch operation for door closing.
· Coin or screwdriver is okay for opening the door.
· Easy installation greatly reduces working time.

 
Part Number
C-560
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

482,180 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Catch Length L(mm) 40 Width W(mm) 24
Mounting Method Embedding Mounting Hole Dia. D(mm) 18 Operating Environment Standard
Body Material Polyamide Main Body Surface Treatment No Height H(mm) 42
Product Code 21250

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-560 in the Slit Lock C-560 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-560 trong chuỗi Slit Lock C-560.