(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Door Catch C-1889 (C-1889-L)

Stainless Steel Door Catch C-1889 (C-1889-L)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,812,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Snatch lock type holds the door firmly.
· Remote operation possible with wire rod.
· For right and left side.

 
Part Number
C-1889-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFor Right Side•For Left Side Product Code

1,812,910 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more For Left Side21680

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Catch Length L(mm) 87 Width W(mm) 55
Mounting Method Embedding Mounting Hole Dia. D(mm) 6 Operating Environment Anti-rust
Body Material Stainless Steel Plate Main Body Surface Treatment Barrel Grinding Height H(mm) 38.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1889-L in the Stainless Steel Door Catch C-1889 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1889-L trong chuỗi Stainless Steel Door Catch C-1889.

Products like this...

Part Number
C-1889-R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFor Right Side•For Left Side Product Code

1,812,910 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more For Right Side21681