(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjuster KC-30-KS

Adjuster KC-30-KS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      181,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The bottom part is made of polyamide and features excellent chemical-resistance.

 
Part Number
KC-30-KS-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

181,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Type Adjusting Bolt Shape Type Standard Height Adjusting Handle No
Thread Material Carbon Steel Material for Mechanical Structure Body Material Polyamide Main Body Surface Treatment No
Thread Length(mm) 38 Main Body Height E(mm) 30 Nominal of Thread M(mm) 12
Properties Standard / Chemical Resistance Swivel Mechanism No Screw+Main Body Height(mm) 68
Width φ D(mm) 28 Product Code 21815

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-30-KS-12 in the Adjuster KC-30-KS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-30-KS-12 trong chuỗi Adjuster KC-30-KS.