(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle Type 6 A-67

Handle Type 6 A-67
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      174,066VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Each color can be used based on management purpose.

 
Part Number
A-67
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

174,066 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 70 Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category U Type Mounting Method Female Screw U Shape Straight
Main Body, Surface Treatment Chrome Plating Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others
Pitch(mm) 70 Height(mm) 22 Grip(mm) 10
Product CD 00186

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-67 in the Handle Type 6 A-67 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-67 trong chuỗi Handle Type 6 A-67.