(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Leather Handle A-141

Square Leather Handle A-141
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      543,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses real leather tfor a soft feeling.

 
Part Number
A-141-1
A-141-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Applied Load
(N)
W2
(mm)
L1
(mm)
Product CD

543,240 VND

1 Piece(s) Same day 43196259800322

633,610 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 31147208800323

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Others Main Body Type Special Type Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment No Additional Function Folding type