(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mounting screw can be attached from the surface and is not visible due to the cover. Light weight and excellent design.
Main Body Material | Polypropylene (PP) | Main Body Type | Imposition Type | Surfaced Type Category | Arch Model |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Round hole | Main Body, Surface Treatment | No | Additional Function | No |
Pitch(mm) | 198 | Grip(mm) | 24 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-333-A-GRAY in the Plastic Handle AP-333-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-333-A-GRAY trong chuỗi Plastic Handle AP-333-A.
Part Number |
---|
AP-333-A-BLACK |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Color | Product CD |
---|---|---|---|---|---|---|
158,450 VND | 1 Piece(s) | Same day | Black | 02038 |