(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Grab Handle AP-827

Plastic Grab Handle AP-827
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,557,926VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Soft and easy to grip handle.
·It is strong because it contains a core material.
·The screw can be hidden with a resin cap.
·Easy to install because it is external.
[Applications]
·For the interior of specially equipped vehicles, buses, etc.

 
Part Number
AP-827-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,557,926 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 172 Main Body Material Ethylene-vinyl acetate Main Body Type Special Forms
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Applied Load(N) 294 Grip(mm) 25 Product CD 01818

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-827-2 in the Plastic Grab Handle AP-827 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-827-2 trong chuỗi Plastic Grab Handle AP-827.