(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Plastic Elastomer Handle AP-313

Plastic Elastomer Handle AP-313
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      410,498VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Uses a soft material. Safety design where mounting screw can't be seen from the outside due to cap.

 
Part Number
AP-313-BLACK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

410,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 90 Main Body Material Elastomer Main Body Type Special Forms
Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Standard Color Black Product CD 01962

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-313-BLACK in the Plastic Elastomer Handle AP-313 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-313-BLACK trong chuỗi Plastic Elastomer Handle AP-313.