(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Stainless Steel Handle A-1073

Stainless Steel Handle A-1073
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      201,458VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

 
Part Number
A-1073
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

201,458 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 115 Main Body Material Stainless Steel Plate (SUS304) Height H(mm) 17
Main Body Type Special Forms Mounting Method Round hole Main Body, Surface Treatment Buffing
Grip(mm) 17.5 Product CD 00714

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1073 in the Stainless Steel Handle A-1073 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1073 trong chuỗi Stainless Steel Handle A-1073.