(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel) (A-1006-1)

Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel) (A-1006-1)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel)
  • Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel)
  • Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      112,227VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Handle is easy to hold.

Excellent Corrosion Resistance

A-1006-1 external appearance

A-1006-1 external appearance

A-1006SUS dimensional drawing

A-1006SUS dimensional drawing

Product No.RemarksMaterialsSurface Finish
Finish
(L1)L2(L3)(W1)W2(H1)(H2)tP1P2P3(P4)øDMNProduct Mass (g)
A-1006-1Without gripSUSElectrolytic treatment16.5831039510160141.57550543210M54220
A-1006-216.57687859249131.26949.54728.69M44145
A-1006-313.57181768241111.26445.546287M44100
A-1006-4104960597041100.850 2914.46M3350
Part Number
A-1006-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHandle Thickness D
(mm)
P1
(mm)
H
(mm)
Product CD

300,476 VND

1 Piece(s) Same day 1010751400662

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Trunk Shape Mounting Method Round hole
Additional Function Folding type

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1006-1 in the Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1006-1 trong chuỗi Trunk Handle (A-1006 / Stainless Steel).

Products like this...

Part Number
A-1006-2
A-1006-3
A-1006-4
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHandle Thickness D
(mm)
P1
(mm)
H
(mm)
Product CD

218,811 VND

1 Piece(s) Same day 109591300663

167,958 VND

1 Piece(s) Same day 107641100664

112,227 VND

1 Piece(s) Same day -6501000665