(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Plastic Cover Handle A-193

Plastic Cover Handle A-193
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      729,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Installation can be done from both front and back sides.

 
Part Number
A-193
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

729,226 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Female Screw U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Chrome Plating
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others Pitch(mm) 200
Height(mm) 45 Grip(mm) 24 Product CD 04256

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-193 in the Plastic Cover Handle A-193 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-193 trong chuỗi Plastic Cover Handle A-193.