(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Oval Handle A-41-L

Oval Handle A-41-L

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Oval Handle A-41-L
  • Oval Handle A-41-L
  • Oval Handle A-41-L
  • Oval Handle A-41-L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      719,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Beautiful surface with satin coat paint. As the cross section of the handle is oval, it is stable and easy to grasp and soft in hand.

 
Part Number
A-41-L-10
A-41-L-15
A-41-L-20
A-41-L-25
A-41-L-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Product CD

792,973 VND

1 Piece(s) Same day 10001476

719,750 VND

1 Piece(s) Same day 15001477

905,021 VND

1 Piece(s) Same day 20001478

974,245 VND

1 Piece(s) Same day 25001479

922,210 VND

1 Piece(s) Same day 30001480

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Aluminum Alloy Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type
Mounting Method Female Screw U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Baked Paint
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Others Height(mm) 57
Grip(mm) 26