(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

US Military Standard Length Hinge, MS-35822 (Part Number)

US Military Standard Length Hinge, MS-35822
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,613,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of aluminum and excellent in corrosion resistance and chemical resistance.
· Can be disassembled and used

 
Part Number
MS-35822-9A
MS-35822-10A
MS-35822-12A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

3,613,416 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 2712463

3,852,465 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3212464

3,680,413 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5112466

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 1829 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Material Aluminum Alloy
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Alumite Treatment Plate Thickness t(mm) 1
Shaft Diameter φD(mm) 3 Mounting Hole No