(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Since it is aluminum extruded material, it is lightweight and has strength.
· MS standard compliant.
· Excellent processability
Part Number |
---|
MS-20001-P2 |
MS-20001-P3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
20,107,706 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 27 | 12446 | ||
8,633,418 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 31.8 | 12447 |
Loading...Tải…
Length L(mm) | 1829 | Flat Hinge Type | Aluminum Long Hinges | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Flat Hinges | Surface Finish | Alumite Treatment | Plate Thickness t(mm) | 1.4 |
Shaft Diameter φD(mm) | 2.3 | Mounting Hole | No |