(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Long Hinge for Special Wheels B-805

Long Hinge for Special Wheels B-805
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,560,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Long hinge developed for special equipment.
· Excellent corrosion resistance and processability

 
Part Number
B-805-194
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,560,858 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 2000 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Width W(mm) 40
Material Aluminum Alloy Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Alumite Treatment
Plate Thickness t(mm) 1.5 Shaft Diameter φD(mm) 4 Mounting Hole No
Product Code 11670

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-805-194 in the Long Hinge for Special Wheels B-805 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-805-194 trong chuỗi Long Hinge for Special Wheels B-805.