(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Oval Removable Hinge B-5

Oval Removable Hinge B-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      71,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Same size also available in stainless steel. See B-1005

[Features]
· Right type / left type

 
Part Number
B-5-1-L
B-5-2-R
B-5-3-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Reversed Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

71,180 VND

1 Piece(s) Same day 104038Left Type1.2410027

155,513 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103838Right Type12.310030

149,138 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103128Right Type0.8210032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cold rolled steel plate (SPCC) Main Body Type Detachable Hinges Detachable, Flag Hinge Type Standard Type
Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Mounting Hole No