(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Leaf hinge FB-733 (Part Number)

Leaf hinge FB-733
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      539,701VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Beautiful design that emphasizes functional beauty.
· Left and right dual use type.
[Applications]
·For doors of freezer/refrigerators, kitchen equipment, etc.

 
Part Number
FB-733
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

539,701 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 50 Width W(mm) 88 Material Zinc Alloy (ZDC)
Main Body Type Leaf type Surface Finish Chrome Plating Plate Thickness t(mm) 5
Mounting Hole Through Hole Product Code 61078

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-733 in the Leaf hinge FB-733 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-733 trong chuỗi Leaf hinge FB-733.