(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Resin bush suppresses particle generation.
[Features]
· Using resin bush reduces particle generation.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel.
· For both left hand and right hand use
Main Body Type | Flat Hinges | Flat Hinge Type | Standard Type | Length L(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum Alloy | Surface Finish | Alumite Treatment | Width W(mm) | 62 |
Plate Thickness t(mm) | 3.5 | Hole Pitch(mm) | 42 | Color | Silver |
Shaft Diameter φD(mm) | 5 | Mounting Hole | Through Hole | Product Code | 13169 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-500-2-SILVER in the Flat Hinge With Bushing (B-500 / Aluminum) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-500-2-SILVER trong chuỗi Flat Hinge With Bushing (B-500 / Aluminum).