(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Built-in cam that raises when opening the door.
· Open door to 90° or less, and it automatically closes.
· Open door at 90° or more, and it holds the door open.
· Left and right combination
Main Body Type | Pivot type | Length L(mm) | 97 | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Chrome Plating | Width W(mm) | 83 | Plate Thickness t(mm) | 10 |
Mounting Hole | Through Hole | Product Code | 61500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-657 in the Pivot Lift Hinge FB-657 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-657 trong chuỗi Pivot Lift Hinge FB-657.