(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Slide Hinge B-864

Slide Hinge B-864
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,016,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·When the door is opened, the door protrudes forward, so the main unit will not be damaged.
· Door opening is 180°.
· For right / left use.
[Applications]
·Specially equipped vehicles, vibration equipment, buses.

 
Part Number
B-864-1-L
B-864-1-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSReversed Product Code

1,016,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left Type11813

1,016,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Right Type12438

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 118 Width W(mm) 133 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 2.5
Mounting Hole Through Hole