(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Long Hinge B-35829

Stainless Steel Long Hinge B-35829
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,875,651VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

 
Part Number
B-35829-16C
B-35829-18C
B-35829-20C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

4,875,651 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5111169

4,875,651 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 7611170

4,875,651 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10211171

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 2133 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole No