(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Robust structure suitable for super heavy doors.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
Length L(mm) | 210 | Flat Hinge Type | Single Folding Hinge with Steps | Width W(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel Plate (SUS304) | Main Body Type | Flat Hinges | Surface Finish | Hair line finish |
Plate Thickness t(mm) | 6 | Shaft Diameter φD(mm) | 16 | Mounting Hole | One Side Through Hole |
Product Code | 11931 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1328-2 in the Stainless Steel Thick Stepped Hinge for Super Heavy Use B-1328 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1328-2 trong chuỗi Stainless Steel Thick Stepped Hinge for Super Heavy Use B-1328.