(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Stepped Hinge (B-1028 / Stainless Steel)

Stepped Hinge (B-1028 / Stainless Steel)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Stepped Hinge (B-1028 / Stainless Steel)
  • Stepped Hinge (B-1028 / Stainless Steel)
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      121,650VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for enclosures with steps.

Suitable For Uneven Cabinets

B-1028-1 external appearance

B-1028-1 external appearance

B-1028-1 (with hole) dimensional drawing

B-1028-1 (with hole) dimensional drawing

B-1028-2 (without hole) dimensional drawing

B-1028-2 (without hole) dimensional drawing

Product No.Product Mass (g)
SUSSUSSPCC
B-1028-15055
B-1028-26560
Part Number
B-1028-1SALE
B-1028-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPlate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code

121,650 VND

87,588 VND

1 Piece(s) Same day 101.54.5Through Hole10633

140,797 VND

1 Piece(s) Same day 1024No10634

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Width W(mm) 40 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Special Type Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing