(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Fire Engine Hinge B-1806

Stainless Steel Fire Engine Hinge B-1806
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,360,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·For fire trucks, specially equipped vehicles, etc. [Materials]·Made of stainless steel plate (SUS304).

 
Part Number
B-1806-1
B-1806-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

3,119,386 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3611647

2,360,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.5511648

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 1200 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Width W(mm) 60
Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric
Mounting Hole No