(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Stainless Steel Flat Hinge for Heavy-Duty Use B-1550

Stainless Steel Flat Hinge for Heavy-Duty Use B-1550
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      569,861VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Fold as per usage.
· Ideal for heavy doors.
· Easy to install detachable hinge

 
Part Number
B-1550-1
B-1550-2
B-1550-3
B-1550-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

824,846 VND

1 Piece(s) Same day 100160812851

730,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90150812852

651,258 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 80142712853

569,861 VND

1 Piece(s) Same day 75130712854

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Standard Type Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges
Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 4 Mounting Hole No