(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Square Back Hinge for Heavy-Duty Use B-1114

Stainless Steel Square Back Hinge for Heavy-Duty Use B-1114
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      458,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]·Stainless steel plate (SUS304). [Surface Finish]·Barrel finishing.

 
Part Number
B-1114-1
B-1114-2
B-1114-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

617,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10246.541010741

474,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 82373610742

458,308 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 82283610743

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Barrel Grinding
Mounting Hole No