(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Building-Use Long Hinge B-1808

Stainless Steel Building-Use Long Hinge B-1808
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,193,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Long hinge for construction machine, specially equipped vehicles, etc.

 
Part Number
B-1808-11
B-1808-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Product Code

1,659,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10011649

1,193,590 VND

1 Piece(s) Same day 7011650

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 1000 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 6 Mounting Hole No