(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Leaf Hinge FB-1809

Stainless Steel Leaf Hinge FB-1809
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,685,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Tough even when door is opened and closed violently.
· Ideal for small doors

 
Part Number
FB-1809-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,685,418 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 124 Width W(mm) 155 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Leaf type Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing Plate Thickness t(mm) 4
Shaft Diameter φD(mm) 8 Mounting Hole Through Hole Product Code 61117

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-1809-11 in the Stainless Steel Leaf Hinge FB-1809 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-1809-11 trong chuỗi Stainless Steel Leaf Hinge FB-1809.