(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)

Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)
  • Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)
  • Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)
  • Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      142,164VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Marine Hinge With Excellent Corrosion Resistance

B-1229 external appearance

B-1229 external appearance

B-1229 dimensional drawing

B-1229 dimensional drawing

Product No.Reference ValuesProduct Mass (g)
Door Height × Door WidthDoor Mass (kg)
B-1229600 × 3001145
Part Number
B-1229
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

142,164 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 50 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 44
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Barrel Grinding Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 4 Mounting Hole Through Hole Product Code 12428

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1229 in the Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1229 trong chuỗi Marine Hinge (B-1229 / Stainless Steel).