(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Marine Hinge B-1225

Stainless Steel Marine Hinge B-1225
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      208,303VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Stainless steel marine hinge installation B-1227, B-1228, and plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

 
Part Number
B-1225
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

208,303 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 40 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 67.5
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Barrel Grinding Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole Through Hole Product Code 11509

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1225 in the Stainless Steel Marine Hinge B-1225 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1225 trong chuỗi Stainless Steel Marine Hinge B-1225.