(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pull Style Hinge B-1071

Stainless Steel Pull Style Hinge B-1071
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      506,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (B-1071-3-D).
· By sliding the axis up and down, it can be used as a detachable hinge.
· The door can be removed horizontally, making effective usage of space possible

 
Part Number
B-1071-3-D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

506,116 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Length L(mm) 75 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Surface Finish Barrel Grinding Width W(mm) 22.3 Plate Thickness t(mm) 2
Mounting Hole Through Hole Product Code 12817

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1071-3-D in the Stainless Steel Pull Style Hinge B-1071 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1071-3-D trong chuỗi Stainless Steel Pull Style Hinge B-1071.