(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination
Main Body Type | Special Type | Length L(mm) | 125 | Material | Stainless Steel Casting (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Mirror Surface Buff Polishing | Width W(mm) | 25 | Shaft Diameter φD(mm) | 10 |
Mounting Hole | Through Hole |