(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance
B-1057-5 external appearance
B-1057-5 dimensional drawing
Part Number |
---|
B-1057-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
136,973 VND 78,759 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Length L(mm) | 70 | Width W(mm) | 18 | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Pivot type | Surface Finish | Barrel Grinding | Plate Thickness t(mm) | 1.5 |
Mounting Hole | Through Hole | Product Code | 13067 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1057-5 in the Cabinet Hinge (B-1057-5 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1057-5 trong chuỗi Cabinet Hinge (B-1057-5 / Stainless Steel).