(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1535

Stainless Steel L-Shaped Back Hinge, Type 3 B-1535
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·L-shaped hinge can be used by welding equal angle steel suitable for housing.

 
Part Number
B-1535-1
B-1535-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBlade Length L1
(mm)
Product Code

362,688 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103012845

360,696 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101512846

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 80 Width W(mm) 30 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 3
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole No