(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel 3-Tube Square Hinge Pin B-1970

Stainless Steel 3-Tube Square Hinge Pin B-1970
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      356,313VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Surface finish: Fabric

 
Part Number
B-1970-0
B-1970-1
B-1970-2
B-1970-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Width W
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Product Code

617,671 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10102181010848

490,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 109416810849

394,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108214610850

356,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 107512510851

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Special Type Surface Finish Fabric