(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· General-purpose type with ease of use and sophistication.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right dual use type.
[Applications]
·For doors of large enclosures such as freezer/refrigerators and general housings.
Main Body Type | Detachable Hinges | Length L(mm) | 150 | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Chrome Plating | Width W(mm) | 25 | Plate Thickness t(mm) | 10 |
Mounting Hole | Through Hole | Product Code | 61016 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-716 in the Corner Slip-Joint Hinge FB-716 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-716 trong chuỗi Corner Slip-Joint Hinge FB-716.