(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Corner Detachable Hinge FB-715

Corner Detachable Hinge FB-715
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,107,610VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

 
Part Number
FB-715
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,107,610 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 200 Width W(mm) 30 Material Zinc Alloy (ZDC)
Main Body Type Detachable Hinges Surface Finish Chrome Plating Plate Thickness t(mm) 12
Mounting Hole Through Hole Product Code 61015

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-715 in the Corner Detachable Hinge FB-715 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-715 trong chuỗi Corner Detachable Hinge FB-715.