(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Ideal for opening and closing skylights, etc. for ventilation.
·The force of the leaf spring seals the glass window.
·Can be used as a set with glass window fastener C-892.
[Applications]
·Windows, ventilation openings, and ventilation openings for cabins of specially equipped vehicles, construction machinery, etc.
Main Body Type | Special Type | Length L(mm) | 32 | Material | Carbon Tool Steel Plate |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Width W(mm) | 68 | Mounting Hole | Through Hole |
Product Code | 11687 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-892 in the Glass Window Hinge B-892 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-892 trong chuỗi Glass Window Hinge B-892.