(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·U-shaped concealed hinge suitable for housings with large door lurching.
Main Body Type | Back hinge / hidden hinge | Length L(mm) | 80 | Material | Cold rolled steel plate (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Width W(mm) | 81 | Plate Thickness t(mm) | 3.2 |
Shaft Diameter φD(mm) | 6 | Mounting Hole | No | Product Code | 10530 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-590-2 in the U Type Rear Hinge B-590 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-590-2 trong chuỗi U Type Rear Hinge B-590.