(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L-Shaped Back Hinge B-591

L-Shaped Back Hinge B-591
  • Sale
  • Until 31/05/2024
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      87,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

 
Part Number
B-591 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

87,810 VND

52,774 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 70 Width W(mm) 26 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Plate Thickness t(mm) 2.6
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole No Product Code 10531

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-591 in the L-Shaped Back Hinge B-591 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-591 trong chuỗi L-Shaped Back Hinge B-591.