(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Connection cable between the speed control motor and the speed controller. Type varies depending on motor output.
Part Number |
---|
CC05SS3 |
CC10SS3 |
FC05 |
FC10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cable Length (m) | Motor output |
---|---|---|---|---|---|---|
1,998,990 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 5 | 60W,90W | ||
3,555,665 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 10 | 60W,90W | ||
1,172,386 VND | 1 Piece(s) | 39 Day(s) | 5 | ≤ 40 W | ||
2,155,948 VND | 1 Piece(s) | 39 Day(s) | 10 | ≤ 40 W |
Loading...Tải…
Electromagnetic Brake | NA | Attached cable | NA | Cable Type | Connection |
---|---|---|---|---|---|
Cable characteristic | Standard |