(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made from stainless steel for excellent durability. Easy pipe mounting.
Part Number |
---|
MS-6-15A |
MS-6-20A |
MS-6-25A |
MS-6-32A |
MS-6-40A |
MS-6-50A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Naming B (Naming A) |
---|---|---|---|---|---|
3,812,000 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/2B(15A) | ||
4,309,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/4B(20A) | ||
5,359,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1B(25A) | ||
10,608,500 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 1 1/4B(32A) | ||
12,929,000 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1 1/2B(40A) | ||
18,730,750 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2B(50A) |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Applicable Pressure(MPa) | 0.05~0.7 | Pronunciation Boundary Temperature(℃) | 90 |