(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Standard Type Wear-Resistant HJ Series (Part Number)

Standard Type Wear-Resistant HJ Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      844,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· With total hardening treatment for increased fatigue strength.
· Additional machining cannot be performed on the hardened product.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When shaft hole is T-shaped, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the strong pins and joint pins are not included.

 
Part Number
HJ-6-A-A
HJ-8-A-A
HJ-10-A-A
HJ-12-A-A
HJ-14-A-A
HJ-16-A-A
HJ-18-A-A
HJ-20-A-A
HJ-22-A-A
HJ-25-A-A
HJ-30-A-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Maximum Transmission Capacity
(N·m)

951,545 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10612311001~200018008

844,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10815361001~2000170013

1,237,746 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101019421001~2000140030

1,458,368 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101223521001~2000110039

1,612,308 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10142659301~1000100058

1,911,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10163074301~100085091

2,176,796 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10183381301~1000800137

2,593,035 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10203687301~1000700177

3,038,655 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) or more 10224094301~1000650235

3,871,135 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 102544105301~1000600324

4,323,518 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 103051122301~1000500481

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Type Body Material SCM415 Application Standard
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) A Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified) A